ZHCAE85 July 2024 LM5177 , LM51770
为了验证为 MODE 引脚设计的控制器是否能正常工作,我们使用 LM5177 降压/升压控制器评估模块进行了测试。图 5-1 至图 5-4 中的结果显示,使用 MODE 引脚控制时,储能元件能够从恒流充电平稳过渡到恒压充电。不过,在 FPWM 和 PSM 模式之间转换期间,由 MOSFET 开关延迟引起的微小迟滞会很明显,从而导致充电电压出现微小纹波。为了绕过控制器的内部低压保护机制,我们为储能元件提供了 5V 的初始偏置电压。如果储能电压达到所需的电压,则分压器电路的基准电压会增加至 1.24V,导致 TLV431 的阴极电压从 VCC 降低至 1.8V。
图 5-1 恒压充电
图 5-2 恒压充电和放电
图 5-3 通过电源电流进行恒压充电
图 5-4 通过电源电流进行恒压充电和放电