ZHCAE85 July   2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2反向电流运行
  6. 3设计注意事项
  7. 4引脚配置
    1. 4.1 其他引脚配置
      1. 4.1.1 MODE 引脚
      2. 4.1.2 IMONOUT
  8. 5应用测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

引脚配置

若要 LM5177 以反向模式运行,需要考虑一些注意事项。

TLV431 并联稳压器用于在达到定义的最大充电电压水平时停止充电。一个额外的 PNP 晶体管用于调整 MODE 信号的逻辑电平。当 TLV431 Vref 引脚上的偏置电压达到 1.24V 时,该引脚会开始导通并将 MODE 引脚拉至低电平,使 LM5177 进入 PSM 模式,从而停止充电。

表 4-1 汇总了 LM5177 反向运行时必须特别考虑的引脚。

表 4-1 引脚配置
引脚名称 引脚功能 观察结果
MODE 模式选择 引脚上的电压决定了器件是在 PSM 模式 (Mode < 0.41V) 还是 FPWM 模式 (Mode > 1.19V) 下运行。
FB 反馈基准 设置电压调节环路的基准电压。
EN/UVLO 使能/欠压保护 在 VIN 电压降至 UVLO 和使能阈值以下时激活低压保护。
VIN 输入电压 当 VIN 电压超过内部 VDET 电压时,该器件将会启用。
COMP 反向电流调节 当 V(comp) 值小于 V(comp, CL0) 时,储能充电开始,而当 V(comp) 等于或大于 V(comp, CL0) 时,储能单元的恒压充电开始。
IMONOUT 监测和补偿 该引脚监测反向电流值或为平均电流环路提供补偿。
SYNC 同步时钟输入 对于正向运行中的电流限制,SYNC 引脚需要连接到 VCC;对于反向电流限制运行,该引脚需要在启动阶段(EN/UVLO 变为高电平)接地(拉至低电平)。
CFG 器件配置引脚 为反向电流运行启用负电流限制。