ZHCAE61 July   2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 RC19020 与 LMKDB1120 比较
    1. 2.1 RC19020 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 2.2 RC19020 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  6. 3 9QXL2001B 与 LMKDB1120 比较
    1. 3.1 9QXL2001B 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 3.2 9QXL2001B 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  7. 4 9QXL2001C 与 LMKDB1120 比较
    1. 4.1 9QXL2001C 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 4.2 9QXL2001C 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  8. 5 CDCDB2000 与 LMKDB1120 比较
  9. 6 RC19008 与 LMKDB1108 比较
    1. 6.1 RC19008 与 LMKDB1108 引脚比较
    2. 6.2 RC19008 与 LMKDB1108 公开寄存器比较
  10. 7 RC19004 与 LMKDB1104 比较
    1. 7.1 RC19004 与 LMKDB1104 引脚比较
    2. 7.2 RC19004 与 LMKDB1104 公开寄存器比较
  11. 8 RC19204 与 LMKDB1204 比较
    1. 8.1 RC19204 与 LMKDB1204 引脚比较
    2. 8.2 RC19204 与 LMKDB1204 公开寄存器比较
  12. 9 RC19202 与 LMKDB1202 比较
    1. 9.1 RC19202 与 LMKDB1202 引脚比较
    2. 9.2 RC19202 与 LMKDB1202 公开寄存器比较
  13. 10RC19002 与 LMKDB1102 比较
    1. 10.1 RC19002 与 LMKDB1102 引脚比较
    2. 10.2 RC19002 与 LMKDB1102 公开寄存器比较
  14. 11总结
  15. 12参考资料

RC19202 与 LMKDB1202 引脚比较

总之,OE1# 引脚 (15) 需要获得一定的压摆率,以确认器件按预期工作 (≥0.1V/ns)。为此,引脚 15 的电阻不能高于 1kΩ。确保驱动 LMKDB1202 的元件的内部电阻和引脚 15 上的任何其他串联电阻均低于 1kΩ。

引脚 RC19202 和 LMKDB1202 之间影响直接替换的引脚差异 用 LMKDB1202 替换 RC19202 时的设计要求
TI 名称 RENESAS 名称 编号 类型
输入
CLKIN0_P CLKIN0 1 I 无差异 不适用。
CLKIN0_N CLKINb0 2 I
CLKIN1_P CLKIN1 4 I
CLKIN1_N CLKINb1 5 I
输出和输出使能
CLK2_P CLK10 9 O 无差异 不适用。
CLK2_N CLKb10 10 O
CLK1_P CLK5 16 O
CLK1_N CLKb5 17 O
^OE2# OEb_F 12 I
^OE1# OEb_C 15 I 该引脚需要获得一定的压摆率 (≥0.1V/ns),以确认 LMKDB1202 按预期工作。为此,该引脚的电阻不能高于 1kΩ。Renesas 在 RC19202 数据表中没有提到此引脚具有此要求,因此 TI 假设这是 RC19202 和 LMKDB1202 之间的差异。 请确保驱动 LMKDB1202 的元件的内部电阻以及该引脚上的任何其他串联电阻 ≤ 1kΩ。在大多数应用中,通常都能满足压摆率要求,这不是问题。
电源
VDD_IN0 VDDIN0 3 P 无差异 不需要更改。使用与 RC19202 相同的电源滤波方式。
VDD_IN1 VDDINI1 6 P
VDD_BANK1 VDDCLK_1 8 P
VDD_DIG VDDDIG 19 P
VDD_BANK0 VDDCLK_0 18 P
VDDA VDDA 14 P
其他
^vCLKIN_SEL_tri CLKSEL_tri 7 I 无差异 不适用。
vZOUT_SEL ZOUTSEL 11 I
LOS# LOSb 13 O
GND GNDSUB 20 G
GND EPAD DAP/21 G