ZHCAE61 July   2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 RC19020 与 LMKDB1120 比较
    1. 2.1 RC19020 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 2.2 RC19020 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  6. 3 9QXL2001B 与 LMKDB1120 比较
    1. 3.1 9QXL2001B 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 3.2 9QXL2001B 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  7. 4 9QXL2001C 与 LMKDB1120 比较
    1. 4.1 9QXL2001C 与 LMKDB1120 引脚比较
    2. 4.2 9QXL2001C 与 LMKDB1120 公开寄存器比较
  8. 5 CDCDB2000 与 LMKDB1120 比较
  9. 6 RC19008 与 LMKDB1108 比较
    1. 6.1 RC19008 与 LMKDB1108 引脚比较
    2. 6.2 RC19008 与 LMKDB1108 公开寄存器比较
  10. 7 RC19004 与 LMKDB1104 比较
    1. 7.1 RC19004 与 LMKDB1104 引脚比较
    2. 7.2 RC19004 与 LMKDB1104 公开寄存器比较
  11. 8 RC19204 与 LMKDB1204 比较
    1. 8.1 RC19204 与 LMKDB1204 引脚比较
    2. 8.2 RC19204 与 LMKDB1204 公开寄存器比较
  12. 9 RC19202 与 LMKDB1202 比较
    1. 9.1 RC19202 与 LMKDB1202 引脚比较
    2. 9.2 RC19202 与 LMKDB1202 公开寄存器比较
  13. 10RC19002 与 LMKDB1102 比较
    1. 10.1 RC19002 与 LMKDB1102 引脚比较
    2. 10.2 RC19002 与 LMKDB1102 公开寄存器比较
  14. 11总结
  15. 12参考资料

9QXL2001B 与 LMKDB1120 引脚比较

总之,用 LMKDB1120 替换 9QXL2001B 不需要更改硬件。

引脚 9QXL2001B 和 LMKDB1120 之间影响直接替换的引脚差异 用 LMKDB1120 替换 9QXL2001B 时的设计要求
TI 名称 RENESAS 名称 编号 类型
输入
CLKIN_P DIF_IN G1 I 无差异。 不适用。
CLKIN_N DIF_IN# H1 I
输出
CLK0_P DIF0 J1 O 无差异 不适用
CLK0_N DIF0# K1 O
CLK1_P DIF1 L1 O
CLK1_N DIF1# M1 O
CLK2_P DIF2 M2 O
CLK2_N DIF2# M3 O
CLK3_P DIF3 M4 O
CLK3_N DIF3# M5 O
CLK4_P DIF4 M7 O
CLK4_N DIF4# M8 O
CLK5_P DIF5 M9 O
CLK5_N DIF5# M10 O
CLK6_P DIF6 M11 O
CLK6_N DIF6# M12 O
CLK7_P DIF7 L12 O
CLK7_N DIF7# K12 O
CLK8_P DIF8 J12 O
CLK8_N DIF8# H12 O
CLK9_P DIF9 G12 O
CLK9_N DIF9# F12 O
CLK10_P DIF10 D12 O
CLK10_N DIF10# C12 O
CLK11_P DIF11 B12 O
CLK11_N DIF11# A12 O
CLK12_P DIF12 A11 O
CLK12_N DIF12# A10 O
CLK13_P DIF13 A9 O
CLK13_N DIF13# A8 O
CLK14_P DIF14 A7 O
CLK14_N DIF14# A6 O
CLK15_P DIF15 A5 O
CLK15_N DIF15# A4 O
CLK16_P DIF16 A3 O
CLK16_N DIF16# A2 O
CLK17_P DIF17 A1 O
CLK17_N DIF17# B1 O
CLK18_P DIF18 C1 O
CLK18_N DIF18# D1 O 无差异 不适用
CLK19_P DIF19 E1 O
CLK19_N DIF19# F1 O
输出使能
vOE0#/NC NC J2 I 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 9QXL2001B 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 为 CLK0、CLK1、CLK2、CLK3 和 CLK4 提供额外的低电平有效 OE 功能。这些 LMKDB1120 引脚具有内部下拉电阻器,默认启用输出并可保持悬空状态。 不适用。
vOE1#/NC NC K2 I
vOE2#/NC NC L3 I
vOE3#/NC NC L6 I
vOE4#/NC NC L9 I
vOE5#/SBI_IN vOE5#/DATA L8 I 无差异
vOE6#/SBI_CLK vOE6#/CLK L10 I
vOE7# vOE7# K11 I
vOE8# vOE8# H11 I
vOE9# vOE9# E12 I
vOE10#/SHFT_LD# vOE10#/SHFT_LD# E11 I
vOE11# vOE11# C11 I
vOE12# vOE12# B10 I
vOE13#/NC NC B9 I 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 9QXL2001B 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 为 CLK13、CLK14、CLK15、CLK16、CLK17、CLK18 和 CLK19 提供额外的低电平有效 OE 功能。这些 LMKDB1120 引脚具有内部下拉电阻器,默认启用输出并可保持悬空状态。
vOE14#/NC NC B7 I
vOE15#/NC NC B5 I
vOE16#/NC NC B3 I
vOE17#/NC NC D2 I
vOE18#/NC NC D11 I
vOE19#/NC NC J11 I
通信
SBI_OUT/NC NC C2 O 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 9QXL2001B 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 提供了一个额外的 SBI 数据输出功能。由于 SBI 数据输出引脚是可选的,仅在形成菊花链拓扑时才需要,因此该引脚可以保持悬空。 不适用。
SMB_DATA SMBDAT L4 I/O 无差异。
SMB_CLK SMBCLK L5 I
vSBI_EN vSBEN E2 I
^vSADR1_tr ^vSADR1_tri B8 I
^vSADR0_tr ^vSADR0_tri B4 I
电源
VDDA VDDR3.3 H2 P 无需对该引脚进行任何更改,即可完成直接替换。9QXL2001B 和 LMKDB1120 的输入接收器电源引脚名称有所不同。TI 决定遵循 DB2000QL 的规定,将输入接收器电源引脚命名为 VDDA。 不需要更改。使用与 9QXL2001B 相同的电源滤波方式。
VDD VDDO3.3 B2 P 无差异
VDD VDDA3.3 B6 P 无需对该引脚进行任何更改,即可完成直接替换。9QXL2001B 和 LMKDB1120 的引脚名称不同。TI 决定遵循 DB2000QL 的定义,其中规定了输入接收器电源引脚名称为 VDDA。引脚 B6 不是 LMKDB1120 上的输入接收器电源引脚,也未标记为该名称。
VDD VDDO3.3 B11 P 无差异。
VDD VDDO3.3 L2 P
VDD VDDO3.3 L11 P
其他
DAP EPAD GND G 无差异 不适用。
LOS#/NC NC G11 O 无需对该引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 9QXL2001B 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 提供了一个附加 LOS# 功能。此引脚为开漏引脚,可以保持悬空状态。开漏输出需要外部上拉电阻器来闭合电流路径并生成信号。
NC NC F2 NC 无差异。
NC NC F11 NC
NC NC G2 NC
NC NC L7 NC
vPWRGD/PWRDN# vCKPWRGD_PD# M6 I