ZHCAE61 July 2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
总之,如果需要 9QXL2001C 的默认全局输出幅度,则在 LMKDB1120 中编程 R20[7:4] = 7,以获得相同的全局输出幅度 0.775V。
| 字节 | 位 | TI 名称 | RENESAS 名称 | 9XQL2001C 和 LMKDB1120 之间影响直接替换的寄存器差异 | 用 LMKDB1120 替换 9QXL2001C 时的设计要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| R0 | 7:0 | 输出使能控制 | 输出使能 | 无差异 | 不适用。 |
| R1 | 7:0 | ||||
| R2 | 7:0 | ||||
| R3 | 7:0 | OE 引脚读回 | OE# 引脚读回 | ||
| R4 | 7:5 | 保留 | 保留 | 无差异 | |
| 4 | AOD 使能控制 | 保留 | 无需对该位进行任何软件更改,即可完成直接替换。9QXL2001C 的 4[4] 被保留,而 LMKDB1120 的 R4[4] 提供额外的自动输出禁用功能。 | ||
| 3:1 | 保留 | 保留 | 无差异 | ||
| 0 | SBI_EN 读回 | SBEN 读回 | |||
| R5 | 7:0 | 器件信息 | 供应商和修订 ID | 无差异 | |
| R6 | 7:0 | 器件信息(续) | 器件 ID | ||
| R7 | 7:0 | SMBus 字节计数器 | 字节计数 | ||
| R8 | 7:0 | SBI 掩码 | 侧存储体掩码 | ||
| R9 | 7:0 | ||||
| R10 | 7:0 | ||||
| R20 | 7 | AMP_1 | AMP[3] | 9QXL2001C 20[7:4] 默认值为 0x7h(或 0.775V 全局输出幅度),而 LMKDB1120 的 R20[7:4] 默认值为 0x6h(或 0.75V 全局输出幅度)。9QXL2001C 和 LMKDB1120 的默认全局输出幅度位分配相同。 | 将 0x7h 编程到 LMKDB1120 的 R20[7:4],以获得 9QXL2001C 的默认全局输出幅度值(即 0.775V)。 |
| 6 | AMP[2] | ||||
| 5 | AMP[1] | ||||
| 4 | AMP[0] | ||||
| 3:0 | 保留 | 保留 | 无差异 | 不适用。 | |
| R21 | 7 | RX1_EN_AC_INPUT | 保留 | 无需对这些位进行任何软件更改,即可完成直接替换。9QXL2001C 21[7:6] 被保留,其默认 POR 值与 LMKDB1120 相同。LMKDB1120 R21[7:6] 提供额外的输入功能:在 CLKIN1 交流耦合时启用接收器偏置,并在 CLKIN1 上启用内部 50Ω 输入端接。 | 不适用。 |
| 6 | RX1_EN_RTERM_LSB | ||||
| 5:4 | 保留 | 保留 | 无差异 | ||
| 3 | PD_RESTORB | PD_RESTORE# | |||
| 2 | SDATA_TIMEOUT_EN | 保留 | 无需对该位进行任何软件更改,即可完成直接替换。9QXL2001C 21[2] 被保留,而 LMKDB1120 R21[2] 提供额外的 SMBus SDATA 超时监控功能。LMKDB1120 在 POR 时的默认值与 9QXL2001C 的默认值相匹配。 | ||
| 1 | 保留 | 无差异 | |||
| 0 | LOSb_RB | 无需对该位进行任何软件更改,即可完成直接替换。9QXL2001C 的 21[0] 被保留,而 LMKDB1120 的 R21[0] 提供 LOS 检测时钟输出功能的额外回读。LMKDB1120 在 POR 时的默认值与 9QXL2001C 的默认值相匹配。 |