ZHCAE61 July 2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
总之,将 RC19002 替换为 LMKDB1102 时:
| 引脚 | RC19002 和 LMKDB1102 之间影响直接替换的引脚差异 | 用 LMKDB1102 替换 RC19002 时的设计要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TI 名称 | RENESAS 名称 | 编号 | 类型 | ||
| 输入 | |||||
| CLKIN_P | CLKIN0 | 1 | I | 无差异 | 不适用 |
| CLKIN_N | CLKINb0 | 2 | I | ||
| 输出和输出使能 | |||||
| CLK2_P | CLK10 | 9 | O | 无差异 | 不适用 |
| CLK2_N | CLKb10 | 10 | O | ||
| CLK1_P | CLK5 | 16 | O | ||
| CLK1_N | CLKb5 | 17 | O | ||
| ^OE2# | OEb10 | 12 | I | ||
| ^OE1# | OEb5 | 15 | I | 该引脚需要获得一定的压摆率,以确认器件按预期工作 (≥0.1V/ns)。为此,该引脚的电阻不能高于 1kΩ。Renesas 在 RC19002 数据表中没有提到此引脚具有此要求,因此 TI 假设这是 RC19002 和 LMKDB1102 之间的差异。 | 请确保驱动 LMKDB1102 的元件的内部电阻以及该引脚上的任何其他串联电阻 ≤ 1kΩ。在大多数应用中,通常都能满足压摆率要求,这不是问题。 |
| 电源 | |||||
| VDDA | VDDCLK/DNC | 6 | P | 无需对该引脚进行任何更改,即可完成直接替换。RC19002 引脚既是 NC 引脚又是电源引脚,而 LMKDB1102 引脚只是电源引脚。TI 建议将该引脚连接到 VDD。对于直接替换,可忽略此建议。 | 不需要更改。使用与 RC19002 相同的电源滤波方式。 |
| VDD | VDDCLK | 3 | P | 无差异 | |
| VDD | VDDCLK | 8 | P | ||
| VDD | VDDCLK | 14 | P | ||
| VDD | VDDCLK | 18 | P | ||
| VDD | VDDDIG | 19 | P | ||
| 其他 | |||||
| NC | NC | 4 | I | 无差异 | 不适用。 |
| NC | NC | 5 | I | ||
| GND | GND/DNC | 7 | I 或 G |
RC19002 上的这个引脚既是 NC 引脚又是 GND 引脚,因此该引脚可以悬空或连接到 GND,而 LMKDB1102 上的这个引脚只是 GND 引脚。TI 无法在不引起任何可靠性问题的情况下,将该引脚连接到封装内部的 DAP/GND。 |
不要将这个引脚悬空。将该引脚连接到 GND。 |
| vZOUT_SEL | ZOUTSEL | 11 | I | 无差异 | 不适用。 |
| LOS# | LOSb | 13 | O | ||
| GND | GNDSUB | 20 | G | ||
| GND | EPAD | DAP/21 | G | ||