ZHCAE61 July 2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
总之,将 RC19020 替换为 LMKDB1120 时,请勿将 vPWRGD/PWRDN# 引脚 (M6) 悬空,并且不要依赖于 LMKDB1120 上的内部下拉电阻。相反,应通过外部控制器将引脚 M6 驱动为低电平或高电平,或通过外部电阻器将引脚 M6 拉至低电平或高电平。
| 引脚 | RC19020 和 LMKDB1120 之间影响直接替换的引脚差异 | 用 LMKDB1120 替换 RC19020 时的设计要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TI 名称 | RENESAS 名称 | 编号 | 类型 | ||
| 输入 | |||||
| CLKIN_P | CLKIN | G1 | I | 无差异。 | 不适用。 |
| CLKIN_N | CLKINb | H1 | I | ||
| 输出 | |||||
| CLK0_P | CLK0 | J1 | O | 无差异 | 不适用。 |
| CLK0_N | CLKb0 | K1 | O | ||
| CLK1_P | CLK1 | L1 | O | ||
| CLK1_N | CLKb1 | M1 | O | ||
| CLK2_P | CLK2 | M2 | O | ||
| CLK2_N | CLKb2 | M3 | O | ||
| CLK3_P | CLK3 | M4 | O | ||
| CLK3_N | CLKb3 | M5 | O | ||
| CLK4_P | CLK4 | M7 | O | ||
| CLK4_N | CLKb4 | M8 | O | ||
| CLK5_P | CLK5 | M9 | O | ||
| CLK5_N | CLKb5 | M10 | O | ||
| CLK6_P | CLK6 | M11 | O | ||
| CLK6_N | CLKb6 | M12 | O | ||
| CLK7_P | CLK7 | L12 | O | ||
| CLK7_N | CLKb7 | K12 | O | ||
| CLK8_P | CLK8 | J12 | O | ||
| CLK8_N | CLKb8 | H12 | O | ||
| CLK9_P | CLK9 | G12 | O | ||
| CLK9_N | CLKb9 | F12 | O | ||
| CLK10_P | CLK10 | D12 | O | ||
| CLK10_N | CLKb10 | C12 | O | ||
| CLK11_P | CLK11 | B12 | O | ||
| CLK11_N | CLKb11 | A12 | O | ||
| CLK12_P | CLK12 | A11 | O | ||
| CLK12_N | CLKb12 | A10 | O | ||
| CLK13_P | CLK13 | A9 | O | ||
| CLK13_N | CLKb13 | A8 | O | ||
| CLK14_P | CLK14 | A7 | O | ||
| CLK14_N | CLKb14 | A6 | O | ||
| CLK15_P | CLK15 | A5 | O | ||
| CLK15_N | CLKb15 | A4 | O | ||
| CLK16_P | CLK16 | A3 | O | ||
| CLK16_N | CLKb16 | A2 | O | ||
| CLK17_P | CLK17 | A1 | O | ||
| CLK17_N | CLKb17 | B1 | O | ||
| CLK18_P | CLK18 | C1 | O | 无差异 | 不适用。 |
| CLK18_N | CLKb18 | D1 | O | ||
| CLK19_P | CLK19 | E1 | O | ||
| CLK19_N | CLKb19 | F1 | O | ||
| 输出使能 | |||||
| vOE0#/NC | NC | J2 | I | 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 RC19020 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 为 CLK0、CLK1、CLK2、CLK3 和 CLK4 提供额外的低电平有效 OE 功能。这些 LMKDB1120 引脚具有内部下拉电阻器,默认启用输出并可保持悬空状态。 | 不适用。 |
| vOE1#/NC | NC | K2 | I | ||
| vOE2#/NC | NC | L3 | I | ||
| vOE3#/NC | NC | L6 | I | ||
| vOE4#/NC | NC | L9 | I | ||
| vOE5#/SBI_IN | OEb5_SBI_IN | L8 | I | 无差异 | |
| vOE6#/SBI_CLK | OEb6_SBI_CLK | L10 | I | ||
| vOE7# | OEb7 | K11 | I | ||
| vOE8# | OEb8 | H11 | I | ||
| vOE9# | OEb9 | E12 | I | ||
| vOE10#/SHFT_LD# | OEb10_SHFT_LDb | E11 | I | ||
| vOE11# | OEb11 | C11 | I | ||
| vOE12# | OEb12 | B10 | I | ||
| vOE13#/NC | NC | B9 | I | 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 RC19020 和 LMKDB1120,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1120 为 CLK13、CLK14、CLK15、CLK16、CLK17、CLK18 和 CLK19 提供额外的低电平有效 OE 功能。这些 LMKDB1120 引脚具有内部下拉电阻器,默认启用输出并可保持悬空状态。 | |
| vOE14#/NC | NC | B7 | I | ||
| vOE15#/NC | NC | B5 | I | ||
| vOE16#/NC | NC | B3 | I | ||
| vOE17#/NC | NC | D2 | I | ||
| vOE18#/NC | NC | D11 | I | ||
| vOE19#/NC | NC | J11 | I | ||
| 通信 | |||||
| SBI_OUT/NC | SBI_OUT | C2 | O | 无差异。 | 不适用。 |
| SMB_DATA | SDATA | L4 | I/O | ||
| SMB_CLK | SCLK | L5 | I | ||
| vSBI_EN | SBI_ENQ | E2 | I | ||
| ^vSADR1_tr | SADR_tri1 | B8 | I | ||
| ^vSADR0_tr | SADR_tri0 | B4 | I | ||
| 电源 | |||||
| VDDA | VDDR | H2 | P | 无需对该引脚进行任何更改,即可完成直接替换。RC19020 和 LMKDB1120 的输入接收器电源引脚名称有所不同。TI 决定遵循 DB2000QL 的规定,将输入接收器电源引脚命名为 VDDA。 | 不需要更改。使用与 RC19020 相同的电源滤波方式。 |
| VDD | VDDCLK | B2 | P | 无差异。 | |
| VDD | VDDCLK | B6 | P | ||
| VDD | VDDCLK | B11 | P | ||
| VDD | VDDCLK | L2 | P | ||
| VDD | VDDCLK | L11 | P | ||
| 其他 | |||||
| DAP | EPAD | GND | G | 无差异。 | 不适用。 |
| LOS#/NC | LOSb | G11 | O | ||
| NC | NC | F2 | NC | ||
| NC | NC | F11 | NC | ||
| NC | NC | G2 | NC | ||
| NC | NC | L7 | NC | ||
| vPWRGD/PWRDN# | PWRGD_PWRDNb | M6 | I | RC19020 具有一个内部上拉电阻器,而 LMKDB1120 具有一个内部下拉电阻器。TI 遵循了 DB2000QL 的规定,其中指出 PWRGD/PWRDN# 引脚需要一个内部下拉电阻器。 | 请勿将此引脚悬空,并且不要依赖于内部电阻器。通过外部控制器将引脚驱动为低电平或高电平,或者通过外部电阻器将引脚拉至低电平或高电平。 |