ZHCAE61 July 2024 CDCDB2000 , LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
总之,将 RC19204 替换为 LMKDB1204 时,请勿使 vPWRGD/PWRDN# 引脚 (1) 悬空,并不要依赖于 LMKDB1204 上的内部下拉电阻。相反,应通过外部控制器将引脚 1 驱动为低电平或高电平,或通过外部电阻器将引脚 1 拉至低电平或高电平。
| 引脚 | RC19204 和 LMKDB1204 之间影响直接替换的引脚差异 | 用 LMKDB1204 替换 RC19204 时的设计要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TI 名称 | RENESAS 名称 | 编号 | 类型 | ||
| 输入 | |||||
| CLKIN0_P | CLKIN0 | 2 | I | 无差异 | 不适用 |
| CLKIN0_N | CLKINb0 | 3 | I | ||
| CLKIN1_P | CLKIN1 | 5 | I | ||
| CLKIN1_N | CLKINb1 | 6 | I | ||
| 输出和输出使能 | |||||
| CLK3_P | CLK12 | 10 | O | 无差异 | 不适用。 |
| CLK3_N | CLKb12 | 11 | O | ||
| CLK2_P | CLK10 | 13 | O | ||
| CLK2_N | CLKb10 | 14 | O | ||
| CLK1_P | CLK5 | 20 | O | ||
| CLK1_N | CLKb5 | 21 | O | ||
| CLK0_P | CLK3 | 23 | O | ||
| CLK0_N | CLKb3 | 24 | O | ||
| ^OE3#/SMB_CLK | OEb_G | 9 | I | 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 RC19204 和 LMKDB1204,该引脚为低电平有效 OE。LMKDB1204 提供附加的 SMBus 功能。当 SMBus 启用时,该引脚用作 SMBus 时钟。 | 不适用。 |
| ^OE2# | OEb_F | 16 | I | 无差异 | 不适用。 |
| ^OE1# | OEb_C | 19 | I | ||
| ^OE0# | OEb_B | 25 | I | ||
| 电源 | |||||
| VDD_IN0 | VDDIN0 | 4 | P | 无差异 | 不需要更改。使用与 RC19204 相同的电源滤波方式。 |
| VDD_IN1 | VDDINI1 | 7 | P | ||
| VDD_BANK1 | VDDCLK_1 | 12 | P | ||
| VDD_BANK0 | VDDCLK_0 | 22 | P | ||
| VDD_DIG | VDDDIG | 26 | P | ||
| VDDA | VDDA | 18 | P | ||
| 其他 | |||||
| vPWRGD/PWRDN# | PWRGD_PWRDNb | 1 | I | RC19204 具有一个内部上拉电阻器,而 LMKDB1204 具有一个内部下拉电阻器。TI 将 DB2000QL 规定作为指南,其中指出 PWRGD/PWRDN# 引脚需要有一个内部下拉电阻器。 | 请勿将此引脚悬空,并且不要依赖于内部电阻器。通过外部控制器将引脚驱动为低电平或高电平,或者通过外部电阻器将引脚拉至低电平或高电平。 |
| ^vCLKIN_SEL_tri/SMB_DATA | CLKSEL_tri | 8 | I | 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 RC19204 和 LMKDB1204,该引脚是 CLKIN_SEL_tri。LMKDB1204 提供附加的 SMBus 功能。当 SMBus 启用时,该引脚用作 SMBus 数据。 | 不适用。 |
| vSMB_EN | DNC | 15 | I | 无需对这些引脚进行任何更改,即可完成直接替换。对于 RC19204 和 LMKDB1204,这些引脚均为 NC,可以保持悬空。LMKDB1204 提供附加的 SMBus 功能。默认情况下,该引脚有一个内部下拉电阻来禁用 SMBus。 | 不适用。 |
| LOS# | LOSb | 17 | O | 无差异 | |
| GND | GNDSUB | 27 | G | ||
| vZOUT_SEL | ZOUTSEL | 28 | I | ||
| GND | EPAD | DAP/29 | G | ||