ZHCADZ0 April   2024 LMG3522R030

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2逆变器模型概述
    1. 2.1 功率级
    2. 2.2 控制和调制方法
  6. 3使用 C-Script 块实现数字控制
    1. 3.1 工程结构概述
    2. 3.2 交流电压采样和真 RMS 值计算
    3. 3.3 多环路控制
      1. 3.3.1 具有陷波滤波器的电压环路
      2. 3.3.2 具有 PI 补偿器抗饱和功能的电流环路
      3. 3.3.3 正弦波和锯齿波发生器
      4. 3.3.4 图腾柱调制和死区时间控制
  7. 4仿真结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

图腾柱调制和死区时间控制

要实现图腾柱调制,请将电流环路的输出误差信号与生成的锯齿波进行比较。有关开关状态,请参阅表 2-2。误差信号的正负值决定低频电桥的开关状态,锯齿和误差信号之间的交点决定高频电桥的开关状态。为了避免在零点附近产生 PWM 信号干扰,应设置阈值。

此外,为了避免电桥短路,设置了死区时间。由于设置了连续采样速率,所有这些函数都将按照特定的顺序执行,因此,无法在瞬态时间中添加延迟函数。鉴于此,在更新函数中设置了后台计时器,对每个采样时间进行累加。因此,一旦计数器达到所需的值,计时器就会使电桥中的另一个 FET 关断或导通。相应地,导通或关断时间可以延长,但无法缩短,以实现死区时间控制。图 3-13 和图 3-14 显示了相应的代码。

LMG3522R030 更新函数中的后台死区时间计数器图 3-13 更新函数中的后台死区时间计数器

尽管计数器数值设置为 11,但有效数值为 10,这意味着死区时间为 83.3ns。

LMG3522R030 正周期中的图腾柱控制代码图 3-14 正周期中的图腾柱控制代码