ZHCADZ0 April   2024 LMG3522R030

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2逆变器模型概述
    1. 2.1 功率级
    2. 2.2 控制和调制方法
  6. 3使用 C-Script 块实现数字控制
    1. 3.1 工程结构概述
    2. 3.2 交流电压采样和真 RMS 值计算
    3. 3.3 多环路控制
      1. 3.3.1 具有陷波滤波器的电压环路
      2. 3.3.2 具有 PI 补偿器抗饱和功能的电流环路
      3. 3.3.3 正弦波和锯齿波发生器
      4. 3.3.4 图腾柱调制和死区时间控制
  7. 4仿真结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

具有 PI 补偿器抗饱和功能的电流环路

电流环路在电压环路之后连接。更新速率被设置为 100kHz,因此电感器电流的采样速率也为 100kHz。陷波滤波器的输出信号乘以正弦模块产生的正弦波,从而生成基准电流信号。与电压环路类似,电流误差信号由 PI 补偿器进行处理。为了避免积分过饱和,在 PI 补偿器中使用了抗饱和功能。图 3-10 显示了电流环路的代码。

LMG3522R030 电流环路代码图 3-10 电流环路代码