ZHCADZ0 April 2024 LMG3522R030
本应用手册介绍如何在 PLECS 中实现具有数字控制功能的单相离网逆变器。所有函数块都是使用 C-Script 代码块实现的。该模型与 TI 参考设计 PMP23338 或其他 TI 图腾柱 PFC 或逆变器参考设计相匹配。通过使用该模型,可以轻松验证功率级或控制块的参数。TI GaN LMG352XR030 也通过该模型实现,并且此器件的性能可以使用该模型来验证。
此外,对采用真 RMS 计算的多环路控制环路的说明可以用作单相离网逆变器的设计参考。可以使用该模型来扩展复杂的控制方法和拓扑。
此外,通过对工程软件结构和代码的详细说明,本应用手册还就将代码移植到 TI 的 C2000 MCU 中提供了一些思路。