ZHCADZ0 April 2024 LMG3522R030
采样速率被设置为 20kHz,使用一个以 120MHz 频率运行的加法计数器来触发采样过程。当计数器达到 600 时样本会更新。一个数组用于保存样本电压并计算输出电压的 RMS 值,如图 3-7 所示。代码声明和初始化之前已经完成。数组编号的长度体现了精度与更新速度之间的权衡。数组编号越大,表明精度越高,速度越低。图 3-8 显示了该模块的仿真结果。为了确定数组的确切长度,假设窗口宽度为四个周期的 50Hz 正弦波,采样速率为 20kHz,则获得数组长度 1600。