ZHCADZ0 April   2024 LMG3522R030

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2逆变器模型概述
    1. 2.1 功率级
    2. 2.2 控制和调制方法
  6. 3使用 C-Script 块实现数字控制
    1. 3.1 工程结构概述
    2. 3.2 交流电压采样和真 RMS 值计算
    3. 3.3 多环路控制
      1. 3.3.1 具有陷波滤波器的电压环路
      2. 3.3.2 具有 PI 补偿器抗饱和功能的电流环路
      3. 3.3.3 正弦波和锯齿波发生器
      4. 3.3.4 图腾柱调制和死区时间控制
  7. 4仿真结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

仿真是研究系统(包括转换器和控制算法)的可行性和性能的有效方法。在仿真工具中使用代码来实现数字控制可能更灵活,与使用 C2000™ 控制类似。本应用手册介绍如何在仿真工具中实现具有全数字控制功能的单相离网逆变器,并提供了 PMP23338 TI 参考设计中离网控制的验证方法。控制算法中使用了具有 PI 补偿器的电压和电流环路。真 RMS 计算块在电压环路中被配置为输入采样信号。图腾柱调制用于提高基于 GaN 的逆变器或功率因数校正 (PFC) 电路(如 PMP23338)的效率。本应用手册中包含每个块的详细实现和代码,仿真结果用于验证代码和仿真模型的正确性。