ZHCADX9 March 2024 AFE20408
图 2-1 展示了 AFE20408 的示例应用。
应用图突出显示了如何使用 AFE20408 的各种特性:
PAON 开关通过高电压 NMOS-PMOS 开关使 PAVDD 保持隔离状态。当 PAON 为低电平时,PMOS 被禁用,PAVDD 与 PA 隔离。当 PAON 为高电平时,PMOS 被启用,PAVDD 连接到 PA。默认情况下,PAON 引脚为低电平,需要用户启用。该电路可确保 PA 在启动期间受到隔离和保护。
ADC 具有用户可配置的警报条件,用于监控 PAVDD 电压和电流。ADCHV 通道可以在测得的 PAVDD 电压超出配置的阈值时向系统发出警报,并且可以使用外部电阻器配置 SENSE 引脚来监测 PAVDD 电流。如果 ADC 检测到报警条件,则 PAON 和 DAC 输出会关闭以保护 PA。
通过电容器电荷共享实现快速开关。DAC 输出具有较大的外部电容,而 OUT 输出具有较小的外部电容。当开关在不同输出之间切换时,输出端的小电容器会由较大的 DAC 电容器快速充电,从而实现非常快速的输出开关。输出在 100ns 内转换到 DAC 电压的 95%。这些开关的最长激活时间为 400ns。