ZHCADX9 March   2024 AFE20408

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2应用图
  6. 3输出配置
  7. 4电源时序
    1. 4.1 上电正范围
    2. 4.2 上电负范围
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

AFE20408 是一款模拟前端 (AFE) 高度集成的 PA 偏置控制器。AFE 在 5mm x 5mm 的超小封装内整合了 8 个 DAC、一个多输入 ADC 和快速栅极偏置开关。

8 个 13 位 DAC 的电压范围均为 0V 至 10V 和 –10V 至 0V。DAC 分为两组,每组具有单独的电源电压。这允许在一个器件上提供正负 DAC 输出,从而使一个器件能够同时为 LDMOS 和 GaN PA 供电。

AFE20408 具有两组,每组四个快速低导通电阻开关输出。这些切换式输出允许在不同电压下在两个 DAC 通道之间快速切换,从而有助于时分双工。这些开关式输出还可以从 DAC 电压切换到 VSS,从而允许将更多 DAC 通道用于栅极偏置。内置冗余允许通过软件位或硬件引脚切换开关。

AFE20408 具有集成的 16 位 ADC。该 ADC 具有两条用于测量高达 85V 输入电压的高压总线和两对高侧电流检测输入。此外,该器件还具有一个内部温度传感器。所有这些输入均可配置为设置具有用户定义的最小和最大阈值的警报条件。

AFE20408 的其他特性包括:1.8V 至 5V 的灵活数字 VIO 电压输入、一个自动可检测的 SPI 或 I2C 通信接口、十六个 I2C 目标地址、一个用于指示器件就绪性的器件正常引脚 (PAON),和一个可配置为 RESET、ALARMOUT、ALARMIN、LDAC、DRVEN2 或 GPIO 引脚的 FLEXIO 引脚。