ZHCADX9 March 2024 AFE20408
AFE20408 上电序列旨在保护 PA。在启动期间,输出接地。这样可以确保在 AFE20408 通电时 PA 保持关闭。此外,在用户启用 PAON 输出之前,PAON 输出会保持低电平,在系统完成配置前,允许选择阻止 PAVDD 连接到 PA。图 4-1 展示了启动期间的输出干扰。输出的毛刺脉冲标称值为 15mV,确保 PA 在启动期间不会打开。
在电压意外关闭的情况下,例如其中一个输入电压崩溃时,该器件会将所有输出设置为接地并禁用 PAON,从而保护器件和 PA。