必须在受控例程中为 PA 上电和断电,从而防止在施加 PAVDD 后 PA 栅极电压过高。如果栅极电压过高,PA 可能会在饱和模式下运行,并对 PA 或安装 PA 的电路板造成热损坏。AFE20408 上电后,要实现 PA 的正确启动时序控制,需要执行以下步骤:
- 打开 AFE20408 的电源。
- 将栅极电压设置为适当的夹断电压,以便在施加 PAVDD 时使 PA 保持关断状态。
- 使用 AFE20408 PAON 引脚和 PMOS-NMOS 电路或通过外部电路和信号启用 PAVDD 电压。
- 施加 PAVDD 后,可以增大栅极偏置以设置所需的 PA 功率输出。
- 最后,可启用射频信号。这样,PA 即可发送信号。
通过倒序执行上电步骤即可安全关断 PA:
- 禁用来自 PA 的射频信号。
- 将 DAC 输出减小到夹断值以关闭 PA。
- 通过外部电路或 PAON 引脚禁用 PAVDD 电压。
- 在 PA 完全禁用后禁用 DAC 输出。
- 打开 AFE20408 的电源开关。
以下各节详细介绍了器件上电期间的输出行为。