ZHCADX9 March   2024 AFE20408

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2应用图
  6. 3输出配置
  7. 4电源时序
    1. 4.1 上电正范围
    2. 4.2 上电负范围
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

AFE20408 简化了控制 PA 偏置和上电时序所需的电路,同时增加了许多有益的特性,如 PAVDD 电流和电压监控、输出开关和 PAVDD 电压控制。AFE20408 能够同时输出正负电压,从而允许器件对 GaN 和 LDMOS PA 进行偏置。输出开关配置的灵活性使其成为需要高达 400ns 快速开关的项目的理想器件,同时还提供附加偏置或慢速开关的选项。AFE20408 为雷达和电子战等航天与国防应用中的 PA 偏置提供了灵活、可靠且节省电路板空间的设计。