ZHCADX9 March 2024 AFE20408
开关机制的灵活性允许用户通过多种方式配置 AFE20408。为简单起见,本文档引用了 DACA0、DACA1 和 OUTA0。所有其他 DAC-OUT-DAC 组都可以相同的方式进行配置。
这些开关可通过软件位或硬件引脚切换。默认情况下,这些开关配置为与软件配合使用。每个 DAC 输出都有一个相关的 DRVEN 软件位,用于根据 DAC 切换输出开关或 DAC 缓冲器。图 3-1 展示了如何在 AFE20408 中配置 OUTA0 开关。
OUTA0 引脚通过 DRVEN_DACA0 位在 DACA0 电压和 CLAMP 电压之间切换。当 DRVEN_DACA0 为 0 时,OUTA0 设置为 CLAMP 电压。当 DRVEN_DACA0 为 1 时,OUTA0 设置为 DACA0。CLAMP 电压通过 CLAMP_SEL_OUTA0 位设置为 VSSA 或 DACA1。DRVEN_DACA1 位控制 DACA1 缓冲器。数字 1 会开启 DACA1 缓冲器,0 会关闭 DACA1 缓冲器。
这四组 DAC-OUT-DAC 可以单独配置,从而允许进行多种配置以满足用户的要求。表 3-1 展示了 DACA0-OUTA0-DACA1 组使用软件位时的一些可能配置。
CLAMP_SEL_OUTA0 CLAMP 设置 | DRVEN_DACA0 = 0 OUTA0 输出 | DRVEN_DACA0 = 1 OUTA0 输出 | DRVEN_DACA1 = 0 DACA1 输出 | DRVEN_DACA1 = 1 DACA1 输出 |
|---|---|---|---|---|
VSSA | VSSA | DACA0 | VSSA | DACA1 |
DACA1 | DACA1 | DACA0 | 忽略 | 忽略 |
有三个可能的硬件引脚:DRVEN0、DRVEN1 和 DRVEN2。DRVEN2 是 FLEXIO 引脚的可选选项之一。每个开关都可以通过硬件引脚(而非软件)启用。
图 3-2 展示了一个开关配置,其中 DACA1 被设定为钳位电压。OUTA0 开关在导通电压 DACA0 和 PA 夹断电压 DACA1 之间切换 OUTA0 输出电压。该配置支持精确的栅极开/关电压,从而更大限度地减少浪费的功率和提高开关速度。DAC 输出上的大电容可实现快速输出切换,如图 3-3 所示。在此图中,开关由 DRVEN0 引脚上的 1MHz 信号驱动。
| CLAMP 设置 | OUTA0 OFF 输出 | OUTA0 ON 输出 |
|---|---|---|
| DACA1 | DACA1 | DACA0 |
图 3-4 展示了钳位设置为 VSSA 的开关配置。此配置在导通电压 DACA0 和关断电压 VSSA 之间有 OUTA0 引脚开关。该配置无法提供与双 DAC 配置相同的精确夹断电压,但允许 DACA1 用于额外的栅极偏置。DACA0 上的大电容可实现快速输出切换,如图 3-5 所示。在此图中,开关由 DRVEN0 上的 1MHz 信号驱动。
| CLAMP 设置 | OUTA0 OFF 输出 | OUTA0 ON 输出 |
|---|---|---|
| VSS | VSS | DACA0 |
DACA1 缓冲器也可配置为随 DRVEN 引脚打开和关闭。如图 3-6 所示,DACA1 开关速度要慢得多。在此图中,开关由 DRVEN0 上的 80kHz 信号驱动。这种开关速度较慢的原因是,每次开关打开时,DACA1 上的电容器都要充电。由于这个充电时间,建议为 DACA1 输出使用一个小电容。
如果 DACA1 设置为 CLAMP,则 DACA1 会忽略关闭条件并保持高电平。
| CLAMP 设置 | DACA1 OFF 输出 | DACA1 ON 输出 |
|---|---|---|
| VSS | VSS | DACA1 |
| DACA1 | 忽略 | DACA1 |