ZHCADX9 March   2024 AFE20408

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2应用图
  6. 3输出配置
  7. 4电源时序
    1. 4.1 上电正范围
    2. 4.2 上电负范围
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

在航天和国防应用中,偏置功率放大器 (PA) 可能非常昂贵且难以扩展,并且需要占用很大的布板空间才能实现。AFE20408 通过将八个数模转换器 (DAC)、一个模数转换器 (ADC) 和快速栅极偏置开关集成到一个 5mm x 5mm 的小型封装中,解决了这些问题。本应用手册还详细介绍了 AFE20408 的上电时序要求和多路输出配置。