ZHCADU3A February   2024  – November 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , DS90UB953A-Q1 , DS90UB960-Q1 , TDES960 , TSER953

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2将多个 CSI-2 摄像头连接到 SoC
    1. 2.1 使用 SerDes 的 CSI-2 聚合器
    2. 2.2 不使用 SerDes 的 CSI-2 聚合器
    3. 2.3 支持的摄像头数据吞吐量
  6. 3在软件中启用多个摄像头
    1. 3.1 摄像头子系统软件架构
    2. 3.2 图像流水线软件架构
  7. 4参考设计
    1. 4.1 支持的摄像头
    2. 4.2 设置四个 IMX219 摄像头
    3. 4.3 配置摄像头和 CSI-2 RX 接口
    4. 4.4 从四个摄像头进行流式传输
      1. 4.4.1 将摄像头数据流化传输到显示器
      2. 4.4.2 通过以太网流式传输摄像头数据
      3. 4.4.3 将摄像头数据存储到文件
    5. 4.5 多摄像头深度学习推理
      1. 4.5.1 模型选择
      2. 4.5.2 流水线设置
  8. 5性能分析
  9. 6结语
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

支持的摄像头数据吞吐量

所有已连接摄像头支持的总数据吞吐量取决于 CSI-2 带宽和 ISP 带宽。

  • 对于没有 ISP 的 AM6x 器件(例如 AM62P),CSI-2 带宽(每通道 1.5Gbps 或 4 通道 6Gbps)是限制因素。只要所有摄像头的总数据带宽低于 6Gbps,即受支持。
  • 对于具有 ISP(如 AM62A)的 AM6x 器件,ISP 带宽是限制因素。AM62A 的 ISP 带宽为 315MPixel/s。只要所有摄像头的总数据速率低于 315MPixel/s(无论原始数据位深如何),即受支持。支持的摄像头数据总吞吐量还取决于系统负载,例如 DDR 带宽。性能分析 小节介绍了特定示例的 DDR 使用情况,供您参考。