ZHCADU3A February 2024 – November 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , DS90UB953A-Q1 , DS90UB960-Q1 , TDES960 , TSER953
本应用手册介绍了如何在 AM6x 系列器件上实现多摄像头应用。本文提供了基于 Arducam V3Link 摄像头解决方案套件和 AM62A SK EVM 的参考设计,其中包含多个使用四个 IMX219 摄像头的摄像头应用,例如流式传输和物体检测。建议用户从 Arducam 获取 V3Link 摄像头解决方案套件并复制这些示例。该报告还提供了在各种配置下使用四个摄像头时 AM62A 性能的详细分析,包括显示在屏幕上、以太网流式传输和录制到文件。此外,还展示了 AM62A 对四个单独的摄像头流并行执行深度学习推理的能力。如果您对运行这些示例有任何疑问,请在 TI E2E 论坛上提交咨询。