ZHCADU3A February 2024 – November 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , DS90UB953A-Q1 , DS90UB960-Q1 , TDES960 , TSER953
TI 的 EdgeAI-ModelZoo 提供了数百个先进的模型,这些模型从原始训练框架转换或导出为嵌入式适用格式,因此可卸载到 C7x-MMA 深度学习加速器。基于云的 Edge AI Studio 提供了一款易于使用的模型选择 工具。它会进行动态更新以包含 TI EdgeAI-ModelZoo 支持的所有模型。该工具无需任何经验,并提供了一个易于使用的界面,用于输入期望模型中所需的特性。
为这个多摄像头深度学习实验选择了 TFL-OD-2000-ssd-mobV1-coco-mlperf。该多物体检测模型是在 Tensor Flow 框架中开发的,输入分辨率为 300x300。表 4-1 展示了在含有大约 80 个不同类的 COCO 数据集上进行训练时该模型的重要功能。
| 型号 | 任务 | 分辨率 | FPS | mAP 在 COCO 上的精度达 50% | 延迟/帧 (ms) | DDR 带宽利用率(MB/帧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL-OD-2000-ssd-mobV1-coco-mlperf | 多物体检测 | 300x300 | 约 152 | 15.9 | 6.5 | 18.839 |