ZHCADU3A February 2024 – November 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , DS90UB953A-Q1 , DS90UB960-Q1 , TDES960 , TSER953
图 3-1 展示了 AM62A/AM62P Linux SDK 中摄像头捕捉系统软件的简要方框图,其对应于图 2-2 中的硬件系统。
此软件架构使 SoC 能够使用串行器和解串器接收多个摄像头流,如图 2-2 所示。FPD-Link/V3-Link SerDes 为每个摄像头分配一个唯一的 I2C 地址和虚拟通道。需使用每个摄像头的唯一 I2C 地址创建唯一的器件树覆盖层。CSI-2 RX 驱动程序使用唯一的虚拟通道编号来识别每个摄像头,并为每个摄像头流创建一个 DMA 上下文。针对每个 DMA 上下文会创建一个视频节点。然后,使用 DMA 接收来自每个摄像头的数据,并将其相应地存储到存储器中。用户空间应用程序使用与每个摄像头相对应的视频节点来访问摄像头数据。第 4 章“参考设计”中提供了一些使用此软件架构的示例。
任何与 V4L2 框架兼容的特定传感器驱动程序都可以在此架构中即插即用。请参阅 [8] 来了解如何将新的传感器驱动程序集成到 Linux SDK 中。