ZHCADU3A February   2024  – November 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , DS90UB953A-Q1 , DS90UB960-Q1 , TDES960 , TSER953

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2将多个 CSI-2 摄像头连接到 SoC
    1. 2.1 使用 SerDes 的 CSI-2 聚合器
    2. 2.2 不使用 SerDes 的 CSI-2 聚合器
    3. 2.3 支持的摄像头数据吞吐量
  6. 3在软件中启用多个摄像头
    1. 3.1 摄像头子系统软件架构
    2. 3.2 图像流水线软件架构
  7. 4参考设计
    1. 4.1 支持的摄像头
    2. 4.2 设置四个 IMX219 摄像头
    3. 4.3 配置摄像头和 CSI-2 RX 接口
    4. 4.4 从四个摄像头进行流式传输
      1. 4.4.1 将摄像头数据流化传输到显示器
      2. 4.4.2 通过以太网流式传输摄像头数据
      3. 4.4.3 将摄像头数据存储到文件
    5. 4.5 多摄像头深度学习推理
      1. 4.5.1 模型选择
      2. 4.5.2 流水线设置
  8. 5性能分析
  9. 6结语
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

支持的摄像头

Arducam V3Link 套件可与基于 FPD-Link 和 V3-Link 的摄像头以及与 Raspberry Pi 兼容的 CSI-2 摄像头配合使用。以下摄像头已经过测试:

相同或不同的摄像头可通过 V3Link 板连接并同时运行。例如,以下组合已经过测试:

  • 4 个 IMX219(在 AM62A 上)
  • 4 个 OV5640(在 AM62A 和 AM62P 上)
  • 2 个 IMX390 + 1 个 OV2312(在 AM62A 上)
  • 2 个 IMX390(在 AM62A 上)
  • 2 个 OV2312(在 AM62A 上)

本报告仅将第一种组合作为实施参考。