ZHCADM2 January   2024 UCC256402

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2UCC25640X HS 引脚具有宽 dv/dt 检测范围
  6. 3UCC256402/4 无需使用辅助电源
  7. 4UCC25640X 具有更高的 Vcc 启动电压,可支持更低的 Vcc 电容
  8. 5UCC25640X 具有可编程突发模式阈值
  9. 6UCC256402A 支持输入 OVP,以便在电网电压不稳定时保护 PSU
  10. 7UCC25640X 为每个应用提供不同版本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

UCC25640X 为每个应用提供不同版本

UCC25640X 提供不同版本,可满足每个应用的不同要求。

请参阅以下各器件的详细差异。

  • UCC256402:不带 X 电容器放电功能,可支持直流输入(照明和工业 PSU)
  • UCC256402A:基于 UCC256402 并添加了输入 OVP 功能。
  • UCC256403:不带 HV 启动功能,可通过辅助电源支持 PSU(工业 PSU 和高功率电视)
  • UCC256404:正常的交流输入应用
  • UCC256403/4A:基于 UCC256403/4 且输出 OVP 为锁存模式
表 7-1 UCC25640X 功能比较表
器件 集成高电压启动 集成 X 电容器放电 需要外部辅助电源 突发软开/关 BLK OVP BW OVP 模式
UCC256402 是 否 否 否 否 重启
UCC256402A 是 否 否 否 是 重启
UCC256403 否 否 是 是 否 重启
UCC256403A 否 否 是 否 否 锁存
UCC256404 是 是 否 是 否 重启
UCC256404A 是 是 否 否 否 锁存
UCC256404B 是 是 否 是 否 重启
表 7-2 UCC25640X 参数差异表
器件 突发封装尺寸 BLK 开始 BLK 停止 BLK OVP Vcc 启动电压 FB 引脚电流源 最高交流过零检测测试电流 HB-HS 额定电压
UCC256402 16 3V 2.2V 不适用 26V 82uA 不适用 17V
UCC256402A 16 3V 2.2V 4V 26V 82uA 不适用 17V
UCC256403 40 3V 2.2V 不适用 10.9V 164uA 不适用 17V
UCC256403A 16 3V 2.2V 不适用 10.9V 164uA 不适用 17V
UCC256404 40 1V 0.9V 不适用 26V 82uA 1.7mA 17V
UCC256404A 16 1V 0.9V 不适用 26V 82uA 1.7mA 17V
UCC256404B 40 1V 0.9V 不适用 26V 82uA 1.3mA 25V