ZHCADM2 January 2024 UCC256402
因为 LLC 是可在整个负载下获得出色效率的软开关拓扑,所以 LLC 拓扑通常用于额定功率为 100W 至约 1KW 的隔离式直流到直流级。在照明应用中,这项优势更为显著,因为照明应用要求环境温度高达 90℃,但没有气流进行散热,LLC 拓扑需要具备出色效率来避免功率级元件过热应力问题。然而,LLC 谐振回路设计并非针对宽输入或输出电压范围而设计。本应用手册介绍了用于照明应用的谐振回路设计,以及 UCC25640X 如何解决照明应用的几个局限性。
图 1-1 UCC25640X 简化原理图