ZHCADM2 January 2024 UCC256402
在某些地区,电网电压不稳定,电网电压甚至比正常运行时高两倍,并会在客户安装完系统后发现这种现象。当提供了三相电源时,客户意外地安装在 L1 和 L2 之间,而不是在 L1 和 N 之间。
导致单相电压大幅波动的另一个原因是配电变压器峰值负载过大,使得超过 300VAC 的电压是常见现象。
UCC256402A 通过 BLK 引脚来检测大容量电容器电压,以便在电网电压异常,或者甚至比正常交流输入高两倍时支持输入过压保护功能。
UCC25640X 还在 HV 引脚和 HB 引脚上支持 700V 的额定电压,以便在电网电压不稳定时可以更加稳健。