ZHCADM2 January 2024 UCC256402
UCC256402/4 使用自偏置启动方案,因此无需使用单独的辅助电源。当首次插入交流电源时,PFC 和 LLC 均关闭。启用 HV 引脚上的内部 JFET,并可为 VCC 电容器充电。当 VCC 引脚电压低于 VCCShort 时,充电电流很小;然后当 VCC 引脚电压高于 VCCShort 时,充电电流会变得更大。VCC 引脚电压超过 VCCStartSelf 阈值 (26V) 后,电流源会关闭,并启用 RVCC 来打开 PFC。当 PFC 输出电压达到 BLK 开启阈值时,打开 LLC。当 LLC 正在运行且稳定在输出电压后,辅助绕组可为 PFC 和 LLC 控制器器件提供电流。
图 3-1 显示了上电序列,UCC25640x LLC 谐振控制器特性简要概述与启动指南应用手册介绍了 UCC25640X 功能。
PFC Vcc 由 LLC RVcc 引脚供电,因此 LLC 可以通过在 LLC 触发保护时禁用 RVcc 来关闭 PFC,从而更好地保护 PFC 功率级。
图 3-1 UCC256402 和 UCC256404 的系统状态机时序图