ZHCADM2 January   2024 UCC256402

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2UCC25640X HS 引脚具有宽 dv/dt 检测范围
  6. 3UCC256402/4 无需使用辅助电源
  7. 4UCC25640X 具有更高的 Vcc 启动电压,可支持更低的 Vcc 电容
  8. 5UCC25640X 具有可编程突发模式阈值
  9. 6UCC256402A 支持输入 OVP,以便在电网电压不稳定时保护 PSU
  10. 7UCC25640X 为每个应用提供不同版本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

UCC25640X 具有更高的 Vcc 启动电压,可支持更低的 Vcc 电容

与前一节相同,Vcc 电压充电至高达 Vccstartself 阈值 (26V),然后 JFET 关闭以使 Vcc 电压下降至 VCCReStartJfet (9.65V)。如果 PFC 提升 Vbus 电压以使 BLK 引脚高于 BLK 启动阈值,则 PWM 可以开始切换,然后辅助绕组电压为 Vcc 充电,因此更大的 Vcc 迟滞时段有助于降低 Vcc 电容。

在 LED 照明 PSU 应用中,这项优势更为显著,因为 LED 需要在 -40℃ 至大约 +90℃ 的环境温度下运行,但没有气流进行散热,因此 Vcc 等效电容会因环境温度过低和过高而下降,如图 4-1 所示。

如图 4-2 所示,电容器偏置电压也会影响电容,因为 LED 照明 PSU 还需要支持两倍的输出电压范围且 Vcc 电压也高达两倍,因此在高输出电压条件下 Vcc 等效电容会下降。

GUID-20221226-SS0I-XCSC-TTHL-1N1DQKQVJTTS-low.png图 4-1 电容与温度间的关系
GUID-20221226-SS0I-G7VS-TMBN-DQQRNXBX9VWJ-low.png图 4-2 电容与直流偏置间的关系