ZHCADM2 January   2024 UCC256402

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2UCC25640X HS 引脚具有宽 dv/dt 检测范围
  6. 3UCC256402/4 无需使用辅助电源
  7. 4UCC25640X 具有更高的 Vcc 启动电压,可支持更低的 Vcc 电容
  8. 5UCC25640X 具有可编程突发模式阈值
  9. 6UCC256402A 支持输入 OVP,以便在电网电压不稳定时保护 PSU
  10. 7UCC25640X 为每个应用提供不同版本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

在过去 15 年中,TI 开发了 LLC 控制器,还开发了专门用于 LED 照明 PSU 应用的 LLC 控制器 (TPS9202X)。TI 在 LLC 拓扑和 LED 照明 PSU 领域拥有丰富的经验。上一代器件 UCC256302 也推广给几个重要的 LED 照明 PSU 客户并收到了宝贵的反馈。本应用手册汇集了开发 UCC25640X 产品所获得的经验教训,并介绍了 UCC25640X 在 LED 照明 PSU 中的优势。