ZHCADM2 January   2024 UCC256402

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2UCC25640X HS 引脚具有宽 dv/dt 检测范围
  6. 3UCC256402/4 无需使用辅助电源
  7. 4UCC25640X 具有更高的 Vcc 启动电压,可支持更低的 Vcc 电容
  8. 5UCC25640X 具有可编程突发模式阈值
  9. 6UCC256402A 支持输入 OVP,以便在电网电压不稳定时保护 PSU
  10. 7UCC25640X 为每个应用提供不同版本
  11. 8总结
  12. 9参考资料

UCC25640X HS 引脚具有宽 dv/dt 检测范围

如前所述,由于散热问题,LED 照明 PSU 需要获得高效率,并且 LED 也没有保持时间要求,因此客户会增加磁化电感来减小磁化循环电流,从而优化效率。

LED 照明 PSU 还需要支持高达两倍的输出电压范围,因此谐振回路需要设计成宽增益曲线,如图 2-1 和图 2-2 所示。客户可以选择更低的 Ln 进行设计,这样谐振回路曲线会有所差异,并且频率发生微小变化时增益会发生显著变化。

设计 LLC 谐振半桥电源转换器应用手册详细说明了如何设计谐振半桥转换器。

GUID-20231203-SS0I-SZJ1-NMTZ-PC2LVDBPZ4XC-low.png图 2-1 LLC 增益曲线 LN=1
GUID-20231203-SS0I-D7ZW-F7KQ-WCQDV5WFWMWH-low.png图 2-2 LLC 增益曲线 LN=10

LED 照明 PSU 还对调光关闭功能有特殊要求,该功能可通过降低输出电压来关闭 LED。

LED 与二极管类似,因为 LED 需要传导最小正向电压,如 图 2-3 曲线所示,因此客户可以控制电压反馈环路,使输出电压低于最小正向电压,从而可以关闭 LED。

但在调光关闭条件下,可以大幅提高开关频率,因为 LED 照明 PSU 在空载和低增益条件下运行,因此开关频率如图 2-4 所示。

GUID-20221213-SS0I-HDSR-9MPF-X7P152QLBM0R-low.jpg图 2-3 LED V-I 曲线
GUID-20220414-SS0I-BCKS-2LTW-0C25ZXRJQ7DB-low.jpg图 2-4 调光关闭期间的开关频率

如果在照明应用中采用谐振回路设计和调光关闭功能,则在调光关闭条件下,谐振电流非常小。

  1. 更高的磁化电感会减小磁化循环电流,从而优化谐振回路设计的效率。
  2. 调光关闭条件下具有更高的开关频率

客户还可以添加电容器,并联到 MOS 漏源极来提高 EMI 性能,因此 MOS VDS 压摆率会非常慢,如图 2-5 所示。TI 意识到客户电路板上的 UCC25630X 存在这个问题,因此 UCC25640X 增加了 HS 引脚 dv/dt 检测范围,并可设计用于 LED 照明 PSU 应用。

GUID-20220414-SS0I-Z7BW-X761-RZVQPQJX9R1T-low.jpg图 2-5 MOS VDS 压摆率