ZHCADK4A December   2023  – May 2024 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能安全目标和安全概念
  4. 2HARA 和安全概念评估阶段
  5. 3SIL 和 ASIL 分级
  6. 4随机故障和系统性故障
  7. 5AM243x 和 AM64x:安全诊断和示例
  8. 6AM243x 和 AM64x:具有 FFI 支持的安全 MCU
  9. 7独立安全元素
  10. 8功能安全资源和示例

AM243x 和 AM64x:安全诊断和示例

TI 的 AM243x 微控制器和 AM64x 处理器是专用于在各种应用(包括可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、工业通信网关和机器人)中支持功能安全的器件示例。AM243x 和 AM64x 系列具有多种器件选项,旨在实现 SIL-2 随机故障能力(≤100 FIT 的未检测出的危险故障)和 SIL-3 系统功能。在系统级别,当与外部安全处理器结合使用时,AM243x 和 AM64x 可协助系统集成商实现高达 SIL-3 HFT = 1 的等级。硬件容错 (HFT) = 1 表示,即使在单点硬件故障的情况下,系统也可以保持安全概念。

为了符合 SIL-2 随机故障度量指标,AM243x 和 AM64x 广泛使用安全诊断。器件级安全诊断分为 3 类,如图 5-1 所示。

AM6442 安全诊断类别图 5-1 安全诊断类别

单错校正双错检测 (SECDED, Single-Error Correcting Double-Error Detecting) 是一种用于检测内存错误的常见硬件诊断。顾名思义,这种诊断用于校正 1 位存储器错误,并检测 2 位甚至某些 3 位存储器错误。AM243x 和 AM64x 在所有片上存储器上都有 SECDED。

循环冗余校验 (CRC, Cyclic Reduction Check) 是一种用于检测数据传输错误的软件诊断。根据传输前的数据包计算 CRC 值,然后在接收端重新计算该值。如果计算结果不匹配,则数据在传输过程中损坏。系统集成商负责在软件中完成两次计算和实现软件。

内部看门狗计时器就是硬件 + 软件诊断的一个示例。看门狗计时器是在器件中实施的计数器,从初始值开始倒数到零。待监控的处理器运行一个程序,此程序定期复位看门狗计时器,从而防止计时器达到零。如果看门狗达到零,则假定处理器已锁定并置于安全状态,或者需要复位并 置于安全状态。

所有安全故障都路由到 AM64x 和 AM243x 错误信令模块 (ESM),并提供一个集中式故障管理和报告系统。ESM 模块根据严重性对错误进行分类,并允许系统集成商对每个错误的响应进行编程。响应选项包括将安全错误引脚(图 6-3)置为有效并生成高优先级或低优先级中断,或者将安全错误引脚置为有效并生成中断。

有关 AM243x 和 AM64x 支持的硬件和软件诊断的完整列表,请参阅功能安全手册。