ZHCADK4A December 2023 – May 2024 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
功能安全目标是在设计过程开始时定义的系统级目标,重点是降低潜在危险事件的风险。伤害风险不能通过设计完全消除,但通过适当的设计技术,可以将危害风险降低到可接受的水平。根据最终应用、潜在危害的程度以及发生危险的可能性,功能安全目标会有所不同。以可接受的伤害风险水平实现安全目标的方法称为安全概念。
为了更好地了解功能安全目标和安全概念,剖析一家现代制造工厂可能会有所帮助。在制造车间,自动化和非自动化流程和机械与许多操作、监控和维修保养设备的人员共存。制造设备各不相同,从快速移动的机械臂到简单的测试和测量站,在适当的条件下全都可能对个人造成潜在危害。
为了降低制造车间中的危害风险,我们在设计过程的早期就为制造设备和工厂工艺制定了安全目标。为了应对人被机械臂击中的潜在危险,我们定义了一个安全目标,以将这种危险的发生率降低到每运行 10 亿个小时少于 1 次。然后定义安全概念来支持这一安全目标;安全目标使用基于激光的光幕在机械臂周围创建禁止区域,这是一种基于机器学习 (ML) 的视觉系统,用于跟踪操作员相对于禁止区域的位置,以及在检测到操作员进入禁止区域时停止机械臂的失效防护方法。安全转矩关闭 (STO) 和安全制动控制 (SBC) 安全功能用于实现机械臂的紧急停止。STO 会切断电机的电源,而 SBC 会向电机施加外部制动。STO 和 SBC(以及其他特定于电机的安全功能)通常在电机控制应用中用于支持安全概念。下一节(节 2)详细介绍了系统集成商用于定义安全目标和安全概念的过程。