ZHCADK4A December   2023  – May 2024 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能安全目标和安全概念
  4. 2HARA 和安全概念评估阶段
  5. 3SIL 和 ASIL 分级
  6. 4随机故障和系统性故障
  7. 5AM243x 和 AM64x:安全诊断和示例
  8. 6AM243x 和 AM64x:具有 FFI 支持的安全 MCU
  9. 7独立安全元素
  10. 8功能安全资源和示例

独立安全元素

AM243x 和 AM64x 系列作为独立安全元素(SEooC,Safety Elements out of Context)来开发。SEooC 是一种无需事先了解终端系统安全目标或系统运行方式就能支持功能安全的器件。开发一个 SEooC 器件可以高效利用资源和资金,因为这样可让单个器件支持许多不同的应用和安全目标。

要设计 IC 以支持独立于终端应用的功能安全,必须作出多个系统级假设并在系统级提供支持,以满足器件的额定 SIL 等级。例如,AM243x 和 AM64x 的一个系统级假设是,电源或其他外部监控器件可以监控处理器,从而检测处理器是否无响应。带有片上看门狗计时器的 PMIC 是满足此要求的常用方法。

AM243x 和 AM64x 安全手册中提供了系统假设的完整列表。安全手册提供了大量诊断建议列表和支持的诊断类型的详细信息。根据系统集成商的安全目标,系统集成商可以选择可用硬件和软件诊断的子集来支持功能安全目标;也就是说,并非所有可用安全诊断都必须在给定系统中使用。