ZHCADK4A December 2023 – May 2024 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
TI 提供大量文档和指导来协助客户实现功能安全目标。作为示例,表 8-1 列出了 AM243x 和 AM64x 功能安全资源。
| 安全手册 | 功能安全手册详细列出了器件诊断功能、建议和实施指南。还定义了 TI 和最终客户责任以及 SEooC 系统级设计假设和设计要求。 |
| FMEDA | 失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA) 记录 SIL 或 ASIL 计算假设。支持基于器件寿命、由于宇宙辐射造成的软误差、工作温度曲线、特定器件功能和引脚用途以及客户定义的诊断对时基故障率和诊断覆盖范围进行建模。 |
| 安全分析报告 | 安全分析报告定义了在 FMEDA 中作出的假设,还定义了有助于根据特定应用定制 FMEDA 的变量。 |
| 功能安全诊断库 | 安全诊断库 (SDL) 为配置和使用安全诊断功能提供了软件和 API 接口。该库提供了片上诊断的示例配置代码以及不同的故障检测选项。AM243x、AM64x SDL 代码已通过 TÜV SÜD 的 SIL-3 认证。 |
| 安全转矩关闭安全概念和评估报告 | SIL-3,HFT = 1 安全转矩关闭安全概念和 TÜV SÜD 评估报告 |
使用以下链接申请访问上述信息。AM243x、AM64x 完成功能安全认证后,所有非 NDA 材料都将在 AM243x 和 AM64x 产品文件夹中提供。
有关 TI 的功能安全产品和相关功能安全资源的概括介绍,请参阅 TI 的功能安全主页。