ZHCADJ2 December   2023 OPT4003-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2光源检测
  6. 3光源比率
  7. 4设计和校准注意事项
    1. 4.1 覆盖材料
    2. 4.2 覆盖玻璃应用示例
  8. 5常见光源的近红外成分
    1. 5.1 白炽灯
    2. 5.2 卤素灯
    3. 5.3 发光二极管
    4. 5.4 荧光灯
    5. 5.5 阳光
  9. 6总结
  10. 7参考资料

荧光灯

荧光灯泡内含有水银气体,表面涂有荧光材料。荧光是原子中的电子吸收较短波长的光并发射较长波长光子的过程。

当暴露在电流下时,灯泡内的汞气体会产生紫外线 (UV),这种紫外线与荧光涂层发生反应,产生可见光。

荧光灯泡光谱中的明显峰值是电子的特定发射波长造成的。这些峰值可以在图 5-5 和图 5-6 所示的光谱图中看到。这种独特的光谱使得识别荧光灯管或紧凑型荧光灯 (CFL) 灯泡产生的光变得更加困难。

GUID-81000374-5823-4A4C-BC1A-53B41A1023C8-low.svg图 5-5 5000K CFL 灯泡
GUID-0081F13F-74D1-4A9A-B630-880E9EB04B0F-low.svg图 5-6 2700K CFL 灯泡