ZHCADJ2 December   2023 OPT4003-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2光源检测
  6. 3光源比率
  7. 4设计和校准注意事项
    1. 4.1 覆盖材料
    2. 4.2 覆盖玻璃应用示例
  8. 5常见光源的近红外成分
    1. 5.1 白炽灯
    2. 5.2 卤素灯
    3. 5.3 发光二极管
    4. 5.4 荧光灯
    5. 5.5 阳光
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

光源检测可能是需要额外环境信息来做出照明决策的系统的重要组成部分。与同样明亮的 LED 光源相比,阳光在显示屏上产生的刺眼眩光会造成更糟糕的用户体验。识别阳光可以确保显示屏可读。汽车前照灯系统可以通过区分日光隧道和 LED 照明隧道来做出智能选择,确保前照灯在明亮的隧道中保持开启状态。OPT4003-Q1 可见光和近红外通道的灵敏度和出色的抑制能力使系统能够使用光源检测算法,从而做出更先进的照明决策。