ZHCADJ2 December   2023 OPT4003-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2光源检测
  6. 3光源比率
  7. 4设计和校准注意事项
    1. 4.1 覆盖材料
    2. 4.2 覆盖玻璃应用示例
  8. 5常见光源的近红外成分
    1. 5.1 白炽灯
    2. 5.2 卤素灯
    3. 5.3 发光二极管
    4. 5.4 荧光灯
    5. 5.5 阳光
  9. 6总结
  10. 7参考资料

白炽灯

白炽灯泡通过使电流流经钨丝来产生照明。灯丝被加热,通常在 2,000 到 3,000 开尔文之间,灯泡内的惰性气体与钨发生反应,产生在可见光区域辐射的光谱。这种可见光谱是导致灯丝发光的原因,尽管强度的峰值位于红外区域。2254K 白炽灯泡的光谱图可以在图 5-1 中看到。

GUID-B5810923-D892-4A12-B6DC-9FD56F46AFB5-low.svg图 5-1 2254K 白炽灯泡