ZHCADJ2 December   2023 OPT4003-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2光源检测
  6. 3光源比率
  7. 4设计和校准注意事项
    1. 4.1 覆盖材料
    2. 4.2 覆盖玻璃应用示例
  8. 5常见光源的近红外成分
    1. 5.1 白炽灯
    2. 5.2 卤素灯
    3. 5.3 发光二极管
    4. 5.4 荧光灯
    5. 5.5 阳光
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

光传感器在需要从周围环境中提取照明信息的许多不同应用中变得越来越常见。除了强度和颜色信息之外,检测光源类型的需求在许多系统中变得越来越重要。OPT4003-Q1 是一款双通道环境光传感器 (ALS),可测量可见光和近红外光 (NIR) 的强度。本应用报告介绍了如何使用 NIR 通道提供的信息来检测不同类型的光源。