ZHCADJ2 December   2023 OPT4003-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2光源检测
  6. 3光源比率
  7. 4设计和校准注意事项
    1. 4.1 覆盖材料
    2. 4.2 覆盖玻璃应用示例
  8. 5常见光源的近红外成分
    1. 5.1 白炽灯
    2. 5.2 卤素灯
    3. 5.3 发光二极管
    4. 5.4 荧光灯
    5. 5.5 阳光
  9. 6总结
  10. 7参考资料

引言

对于不同的应用来说,检测光源产生的光的类型是一项重要功能。例如,在前照灯系统中,光源检测可用于区分阳光和人造光,以更准确地控制照明。自动显示亮度控制需要根据环境中的光类型进行不同的调节,因此有必要区分阳光和其他光源。

可见光与 NIR 光的比率对于不同的光源来说是独特的,这是本报告中讨论的光源检测的依据。图 1-1 展示了常见光源的可见光与 NIR 光比率。用于收集此数据的特定测试设置详见节 3。

GUID-5BC1E566-3DF1-4CEB-88A6-467A36841B98-low.svg图 1-1 OPT4003-Q1 可见光和 NIR 通道比率