ZHCADJ2 December 2023 OPT4003-Q1
图 3-1展示了 OPT4003-Q1 的测量数据。x 轴显示通道 0 代码与通道 1 代码的比率,y 轴列出光源类别。每个大类都包含不同的光源,如图 3-2 所示。
图 3-1 OPT4003-Q1 光源比率示例
图 3-2 OPT4003-Q1 光源比率的更多示例使用 25 个 OPT4003-Q1 器件进行了测量,以确保器件之间保持稳定性。由此产生的光源比率具有清晰且明确的边界。对于此数据集,可以创建阈值来识别阳光和人造光源。表 4-2 列出了所有单个光源的最小和最大比率,如图 3-2 所示。每个类别中比率的变化是由于不同色温的光源被组合在一起。
| 光源 | 最小测量比率 | 最大测量比率 |
|---|---|---|
| 阳光 | 6.31 | 6.97 |
| LED | 126.52 | 495.19 |
| 白炽灯 | 0.94 | 1.91 |
| 卤素灯 | 1.99 | 2.18 |
可以按照下面代码块中显示的相同模式,为每个光源类别定义阈值,从而进行具体区分。
if (ratio > 2.2 and ratio < 11):
source = sunlight
else:
source = artificial