ZHCADJ2 December 2023 OPT4003-Q1
为了说明覆盖玻璃对计算的可见光/NIR 比率的影响,我们使用 3000K LED 灯泡来照亮 OPT4003-Q1。最初的测量是在没有窗口或覆盖玻璃来减弱光透射的情况下进行的。
记录传感器的输出,然后在传感器之上放置透光率为 0.1% 的覆盖玻璃重复测试。我们比较了两种情况下的测量结果,并将其用于计算各样本的 CH0/CH1 比率。表 4-2 显示了观察到的比率变化。
| 平均 ALS 响应 | 平均 NIR 响应 | ALS/NIR | |
|---|---|---|---|
| 无覆盖玻璃 | 6577341 代码 | 21715 代码 | 303 |
| 覆盖玻璃 | 9361 代码 | 113 代码 | 83 |
深色覆盖玻璃可防止部分可见光到达传感器并导致信号衰减。根据所选覆盖玻璃的特性,可见光和近红外光的衰减可能会有所不同。因此,在设置光源检测阈值之前,必须考虑覆盖玻璃对可见光和近红外通道的影响。