ZHCADH7 December 2023 BQ76905 , BQ76907
表 2-4 中显示的 CB_ACTIVE_CELLS 子命令是一个可以将电芯均衡数据读取或写入寄存器的子命令示例。执行写入操作后,开始对指定的电芯进行均衡。在图 2-4 中,通过将 0x0083 命令和 0x02 数据写入 0x3E,然后向 0x60/0x61 写入校验和及长度,对电芯 1 执行电芯均衡。当使用子命令写入数据时,校验和和长度是接受数据所必需的。校验和是根据地址和数据(0x83、0x00、0x02)计算的,并且是这些字节总和的补码。在本例中,校验和为 0x7A。长度包括器件地址和命令地址占用的两个字节,总长度为 0x05。
| 命令 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x0083 | CB_ACTIVE_CELLS | 运行电芯均衡的电芯:写入时,开始对指定的电芯进行均衡。 |
图 2-4 为 CB_ACTIVE_CELLS 子命令捕获的 I2C 波形