ZHCADH7 December   2023 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直接命令
    1. 1.1 警报启用 - 0x66
    2. 1.2 电芯1 电压 - 0x14
    3. 1.3 内部温度 - 0x28
    4. 1.4 CC2电流- 0x3A
    5. 1.5 直接命令总结
      1. 1.5.1 禁用自动刷新
  5. 2子命令
    1. 2.1 DEVICE_NUMBER - 0x0001
    2. 2.2 FET_ENABLE - 0x0022
    3. 2.3 重置 - 0x0012
    4. 2.4 CB_ACTIVE_CELLS - 0x0083
    5. 2.5 子命令摘要
  6. 3读取和写入 RAM 寄存器
    1. 3.1 读取启用保护功能A
    2. 3.2 进入 CONFIG_UPDATE 模式
    3. 3.3 写入启用保护功能A
    4. 3.4 写入 VCell Mode
    5. 3.5 退出 CONFIG_UPDATE 模式
    6. 3.6 读取和写入 RAM 寄存器摘要
  7. 4具有 CRC 的 I2C
  8. 5简单代码示例
  9. 6参考文献

摘要

本应用手册提供了 BQ7690x 器件系列电池监测器(包括 BQ76905 和 BQ76907)的通信数据包和序列示例,包括直接命令、子命令以及读取和写入 RAM 寄存器的位事务详细信息,示例还包括有关使用 BQStudio 命令序列 面板执行这些读写事务的说明。还提供了简单的代码示例。本文档可与器件特定技术参考手册和数据表一起使用。BQSTUDIO 软件还用于许多示例,并提供了一种查看所有器件寄存器的便捷方式。对于 BQ7690x 器件系列,需要 BQStudio 1.3.115 或更高版本。

BQ7690x 器件系列集成了 I2C 通信接口。I2C 接口包含一个可选的 CRC 校验。有关完整选项列表,请参阅器件特定数据表。本文档涵盖了许多使用 I2C 接口的示例。