ZHCADH7 December   2023 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直接命令
    1. 1.1 警报启用 - 0x66
    2. 1.2 电芯1 电压 - 0x14
    3. 1.3 内部温度 - 0x28
    4. 1.4 CC2电流- 0x3A
    5. 1.5 直接命令总结
      1. 1.5.1 禁用自动刷新
  5. 2子命令
    1. 2.1 DEVICE_NUMBER - 0x0001
    2. 2.2 FET_ENABLE - 0x0022
    3. 2.3 重置 - 0x0012
    4. 2.4 CB_ACTIVE_CELLS - 0x0083
    5. 2.5 子命令摘要
  6. 3读取和写入 RAM 寄存器
    1. 3.1 读取启用保护功能A
    2. 3.2 进入 CONFIG_UPDATE 模式
    3. 3.3 写入启用保护功能A
    4. 3.4 写入 VCell Mode
    5. 3.5 退出 CONFIG_UPDATE 模式
    6. 3.6 读取和写入 RAM 寄存器摘要
  7. 4具有 CRC 的 I2C
  8. 5简单代码示例
  9. 6参考文献

DEVICE_NUMBER - 0x0001

表 3-9 显示了如何读取 BQ7690x 器件型号。可以通过将子命令编号 0x0001(小端格式)写入命令地址 0x3E中来读取器件型号。然后,从地址 0x40 的数据缓冲区中读取数据。在图 2-1中,返回的器件型号为 0x7605(代表 BQ76905)。

表 2-1 DEVICE_NUMBER 子命令说明
命令名称数据单位类型说明
0x0001DEVICE_NUMBER器件型号十六进制U2报告用于识别产品的器件型号。数据以小端格式返回
GUID-20220822-SS0I-LSCJ-69CL-SCTGVP0ZFXPD-low.png图 2-1 为 DEVICE_NUMBER 子命令捕捉的 I2C 波形