ZHCADH7
December 2023
BQ76905
,
BQ76907
1
摘要
商标
1
直接命令
1.1
警报启用 - 0x66
1.2
电芯1 电压 - 0x14
1.3
内部温度 - 0x28
1.4
CC2电流- 0x3A
1.5
直接命令总结
1.5.1
禁用自动刷新
2
子命令
2.1
DEVICE_NUMBER - 0x0001
2.2
FET_ENABLE - 0x0022
2.3
重置 - 0x0012
2.4
CB_ACTIVE_CELLS - 0x0083
2.5
子命令摘要
3
读取和写入 RAM 寄存器
3.1
读取启用保护功能A
3.2
进入 CONFIG_UPDATE 模式
3.3
写入启用保护功能A
3.4
写入 VCell Mode
3.5
退出 CONFIG_UPDATE 模式
3.6
读取和写入 RAM 寄存器摘要
4
具有 CRC 的 I2C
5
简单代码示例
6
参考文献
商标
Other TMs