ZHCADH7 December 2023 BQ76905 , BQ76907
在写入 RAM 寄存器之前,建议进入 CONFIG_UPDATE 模式,防止设置在完成所有更改之前生效。请参阅表 3-2。SET_CFGUPDATE 和 EXIT_CFGUPDATE 都遵循子命令格式。在图 3-2 中,SET_CFGUPDATE 子命令是通过将 0x0090 写入 0x3E 来给出的。
| 命令 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x0090 | SET_CFGUPDATE | 进入 CONFIG_UPDATE 模式。 |
| 0x0092 | EXIT_CFGUPDATE | 退出 CONFIG_UPDATE 模式。这也会清除 Battery Status()[POR] 和 Battery Status()[WD] 位。 |
图 3-2 为 SET_CFGUPATE 捕捉的 I2C 波形