ZHCADH7 December 2023 BQ76905 , BQ76907
RAM 中寄存器的完整视图可以在器件专用技术参考手册中找到,也可以在 BQStudio 的数据内存屏幕中找到。要在 BQStudio 中查看 RAM 寄存器地址,请转到“Window”->“Preferences”菜单,然后选择 Show Advanced Views。将寄存器地址写入 0x3E,然后从 0x40 的数据缓冲区开始读取,以完成RAM寄存器的读取向 RAM 寄存器写入时,首先将寄存器地址写入 0x3E,然后写入数据,再将校验和长度写入 0x60/0x61中。校验和及长度计算在数据表中有更多描述,但在以下示例中进行了说明。