ZHCADH4
December 2023
TPS56837
1
摘要
商标
1
为什么需要软启动
2
软启动原理
2.1
一般原则
2.2
内部和外部软启动
3
与 TPS56837 的软启动相关的行为
3.1
软启动序列
3.2
软启动放电
3.3
UVP 断续时间
4
如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
4.1
TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
4.2
共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS56837 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS56637 4.5V 至 28V 输入、6A 同步降压转换器
数据表。